Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3070338 |
3070341 |
3070354 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.89 € | 50 | 7 Arbeitstage | 24 - 12 | 6.2 | 0.2 - 6 | 0.2 - 4 | 32 | 6.2 | 10(max.) | |||
4.95 € | 50 | 7 Arbeitstage | 24 - 10 | 8.2 | 0.2 - 10 | 0.2 - 6 | 41 | 8.2 | 12(max.) | |||
5.43 € | 50 | 7 Arbeitstage | 20 - 8 | 10.2 | 0.5 - 16 | 0.5 - 10 | 57 | 10.2 | 12(max.) |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | Inhalt(pc(s)) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 500 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 57.3 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 52 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Nennstrom(A)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften