Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3070325
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | AWG | 24 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 8.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 10 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 6 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 41 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 52 | Produktgröße (Länge)(mm) | 82 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 8.2 | Abisolierlänge(mm) | 12(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme USSTD, die Teilenummer ist 3070325.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3070325.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften