Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3046281 |
3046294 |
3046304 |
3046317 |
3046320 |
3046333 |
3064247 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Verschmutzungsgrad | Produktgröße (Höhe) (mm) | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.27 € | 100 | 74 Arbeitstage | Orange | 3 | 47.5 | PA | |||
2.27 € | 100 | 74 Arbeitstage | Gelb | 3 | 47.5 | PA | |||
2.14 € | 100 | 7 Arbeitstage | Rot | 3 | 47.5 | PA | |||
2.27 € | 100 | 7 Arbeitstage | Weiß | 3 | 47.5 | PA | |||
2.14 € | 100 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 3 | 47.5 | PA | |||
2.27 € | 100 | 74 Arbeitstage | Grün | 3 | 47.5 | PA | |||
2.28 € | 100 | 74 Arbeitstage | Grau | - | 46.9 | - |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | AWG | 20 - 6 | Klemmbreite(mm) | 10.2 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.5 - 16 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.5 - 16 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
Nennspannung(V) | 1000 | Nennstrom(A) | 57 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 47.7 | Produktgröße (Breite)(mm) | 10.2 | Abisolierlänge(mm) | 10(max.) |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Verschmutzungsgrad
Produktgröße (Höhe)(mm)
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften