Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3045017 |
3045020 |
3045046 |
3045059 |
3045062 |
3045075 |
3045088 |
3045091 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Verschmutzungsgrad | Inhalt (pc(s)) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Länge) (mm) | Dämmaterial | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 € | 200 | 7 Arbeitstage | Grau | - | 50 | 500 | 49.1 | - | Ja | |||
1.10 € | 200 | 7 Arbeitstage | Blau | - | 50 | 500 | 49.1 | - | Ja | |||
1.14 € | 200 | 7 Arbeitstage | Orange | 3 | 50 | 1000 | 47.7 | PA | Ja | |||
1.14 € | 200 | 7 Arbeitstage | Gelb | 3 | 50 | 1000 | 47.7 | PA | Ja | |||
1.10 € | 200 | 7 Arbeitstage | Rot | - | 1 | 1000 | 47.7 | - | Nein | |||
1.14 € | 200 | 7 Arbeitstage | Weiß | 3 | 50 | 1000 | 47.7 | PA | Ja | |||
1.10 € | 200 | 7 Arbeitstage | Schwarz | - | 1 | 1000 | 47.7 | - | Nein | |||
1.14 € | 200 | 7 Arbeitstage | Grün | 3 | 50 | 1000 | 47.7 | PA | Ja |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | AWG | 26 - 12 | Klemmbreite(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 4 | Nennstrom(A) | 24 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 47.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 |
Abisolierlänge(mm) | 9(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Verschmutzungsgrad
Inhalt(pc(s))
Nennspannung(V)
Produktgröße (Länge)(mm)
Dämmaterial
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften