Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3044513 |
3044526 |
3060490 |
3060500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Verschmutzungsgrad | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.06 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | - | 46.9 | 57.8 | - | |||
2.06 € | 100 | 7 Arbeitstage | Blau | - | 46.9 | 57.8 | - | |||
1.99 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 47.5 | 55.7 | PA | |||
1.99 € | 100 | 23 Arbeitstage | Blau | 3 | 47.5 | 55.7 | PA |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 3 | AWG | 26 - 12 | Klemmbreite(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 4 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 24 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Abisolierlänge(mm) | 9(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Verschmutzungsgrad
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften