Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3044225 |
3044238 |
3047727 |
3047743 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | AWG | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Verschmutzungsgrad | Nennspannung (V) | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.71 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 16 - 1 | 1.5 - 50 | 3 | 1000 | PA | |||
5.71 € | 50 | 7 Arbeitstage | Blau | 16 - 1 | 1.5 - 50 | 3 | 1000 | PA | |||
5.71 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 16 - 1 | 1.5 - 50 | - | 1000 | - | |||
8.78 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | 16 - 2 | 1.5 - 35 | - | - | PA |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Klemmbreite(mm) | 16 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 - 50 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennstrom(A) | 125 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 65.1 | Produktgröße (Länge)(mm) | 61.2 | Produktgröße (Breite)(mm) | 16 |
Abisolierlänge(mm) | 18(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
AWG
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Verschmutzungsgrad
Nennspannung(V)
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften