Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3044607 |
3045101 |
3045114 |
3045127 |
3045130 |
3045143 |
3045156 |
3045224 |
3045583 |
3045596 |
3046140 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Verschmutzungsgrad | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Entflammbarkeitsklasse | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.32 € | 150 | 7 Arbeitstage | Violett | - | 1000 | 32 | 46.9 | 47.7 | - | - | |||
1.32 € | 150 | 7 Arbeitstage | Orange | 3 | 1000 | 32 | 47.5 | 47.7 | V0 | PA | |||
1.32 € | 150 | 7 Arbeitstage | Gelb | 3 | 1000 | 32 | 47.5 | 47.7 | V0 | PA | |||
1.25 € | 150 | 7 Arbeitstage | Rot | 3 | 1000 | 32 | 47.5 | 47.7 | V0 | PA | |||
1.32 € | 150 | 7 Arbeitstage | Weiß | 3 | 1000 | 32 | 47.5 | 47.7 | V0 | PA | |||
1.25 € | 150 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 3 | 1000 | 32 | 47.5 | 47.7 | V0 | PA | |||
1.32 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grün | 3 | 1000 | 32 | 47.5 | 47.7 | V0 | PA | |||
1.32 € | 150 | 47 Arbeitstage | Braun | - | 1000 | 32 | 47.5 | 47.7 | - | - | |||
1.25 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | - | 800 | 32 | 47.5 | 47.6 | V0 | - | |||
1.25 € | 150 | 7 Arbeitstage | Blau | - | 800 | 32 | 47.5 | 47.6 | V0 | - | |||
7.59 € | 50 | 23 Arbeitstage | Grau | - | 500 | 20 | 49.1 | 70.8 | V0 | PA |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | AWG | 26 - 10 | Klemmbreite(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 6 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 6 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 | Abisolierlänge(mm) | 9(max.) |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Verschmutzungsgrad
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Entflammbarkeitsklasse
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften