Durchgangsreihenklemme UT 4-FE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3047617

Teilenummer
3047617
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.25 €

150 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Schwarz-Gelb AWG 26 - 10
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 6
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 1000 Nennstrom(A) 41
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 47.5 Produktgröße (Länge)(mm) 46.9
Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 9(max.) Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UT 4-FE, die Teilenummer ist 3047617.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3047617.

Technischer Support