Durchgangsreihenklemme UT 4-MTD-PE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3046223

Teilenummer
3046223
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.83 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grün-Gelb AWG 26 - 10
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 6
Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 47.5
Produktgröße (Länge)(mm) 57.8 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 9(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UT 4-MTD-PE, die Teilenummer ist 3046223.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3046223.

Technischer Support