Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3046171 |
3046265 |
3046443 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Entflammbarkeitsklasse | Steckverbindertyp (Kategorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.84 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | V0 | Durchgangsklemme | |||
3.84 € | 50 | 7 Arbeitstage | Blau | V0 | Durchgangsklemme | |||
4.06 € | 50 | 60 Arbeitstage | Orange | - | N Terminal |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | AWG | 26 - 10 | Klemmbreite(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 6 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 6 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 20 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 49.1 | Produktgröße (Länge)(mm) | 57.8 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 |
Abisolierlänge(mm) | 9(max.) | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Entflammbarkeitsklasse
Steckverbindertyp (Kategorie)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften