Durchgangsreihenklemme UT 4-QUATTRO-TG

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3064027
3073076
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

4.36 €

50 7 Arbeitstage Grau

4.36 €

50 21 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 AWG 26 - 10 Klemmbreite(mm) 6.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 6 Verschmutzungsgrad 3
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 20
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 47.5 Produktgröße (Länge)(mm) 65.4
Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 9(max.) Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Technischer Support