Durchgangsreihenklemme UT 6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3045169
3045172
3045185
3045198
3045208
3045211
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

1.80 €

150 7 Arbeitstage Orange

1.80 €

150 7 Arbeitstage Gelb

1.71 €

150 7 Arbeitstage Rot

1.80 €

150 7 Arbeitstage Weiß

1.71 €

150 7 Arbeitstage Schwarz

1.80 €

150 7 Arbeitstage Grün

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 AWG 24 - 8 Klemmbreite(mm) 8.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 10 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 10 Verschmutzungsgrad 3
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 1000 Nennstrom(A) 41
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 47.5 Produktgröße (Länge)(mm) 47.7
Produktgröße (Breite)(mm) 8.2 Abisolierlänge(mm) 10(max.) Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Technischer Support