Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3047413
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | AWG | 24 - 8 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 8.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 10 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 10 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 41 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 49.6 | Produktgröße (Länge)(mm) | 100.8 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 8.2 | Abisolierlänge(mm) | 10(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme UTMED 6, die Teilenummer ist 3047413.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3047413.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften