Durchgangsreihenklemme UTTB 2,5- 2-BE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3046757

Teilenummer
3046757
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.81 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 26 - 12
Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 4
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 24
Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 65 Produktgröße (Länge)(mm) 69.9
Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Abisolierlänge(mm) 9(max.) Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UTTB 2,5- 2-BE, die Teilenummer ist 3046757.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3046757.

Technischer Support