Durchgangsreihenklemme UTTB 2,5-BE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3046744

Teilenummer
3046744
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.97 €

50 44 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 26 - 12
Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 4
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 24
Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 65 Produktgröße (Länge)(mm) 69.9
Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Abisolierlänge(mm) 9(max.) Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UTTB 2,5-BE, die Teilenummer ist 3046744.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3046744.

Technischer Support