Durchgangsreihenklemme UTTB 2,5-PE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3044665

Teilenummer
3044665
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.92 €

50 15 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grün-Gelb AWG 26 - 12
Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 4
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 65 Produktgröße (Länge)(mm) 69.9 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2
Abisolierlänge(mm) 9(max.) Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UTTB 2,5-PE, die Teilenummer ist 3044665.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3044665.

Technischer Support