Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3044678
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | Farbe | Grau | AWG | 26 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 4 |
Verschmutzungsgrad | 3 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 |
Nennstrom(A) | 24 | Anzahl der Zeilen | 2 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 65 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 69.9 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Abisolierlänge(mm) | 9(max.) |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UTTB 2,5-PE / L, die Teilenummer ist 3044678.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3044678.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften