Durchgangsreihenklemme UTTB 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3035467
3044791
3046786
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Verschmutzungsgrad

3.48 €

100 58 Arbeitstage Gelb-

3.28 €

100 58 Arbeitstage Blau3

3.28 €

100 86 Arbeitstage Rot-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 AWG 26 - 10 Klemmbreite(mm) 6.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 6 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 30 Anzahl der Zeilen 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 65 Produktgröße (Länge)(mm) 69.9 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2
Abisolierlänge(mm) 9(max.) Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Technischer Support