Durchgangsreihenklemme UTTB 4-L / N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3044788

Teilenummer
3044788
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.28 €

100 44 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 26 - 10
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 6
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 30
Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 65 Produktgröße (Länge)(mm) 69.9
Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 9(max.) Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UTTB 4-L / N, die Teilenummer ist 3044788.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3044788.

Technischer Support