Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3044759
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | Farbe | Grün-Gelb | AWG | 26 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 6 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 6 |
Verschmutzungsgrad | 3 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Anzahl der Zeilen | 2 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 65 | Produktgröße (Länge)(mm) | 69.9 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 |
Abisolierlänge(mm) | 9(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UTTB 4-PE, die Teilenummer ist 3044759.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3044759.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften