Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3044746
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | Farbe | Grau | AWG | 26 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 6 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 6 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 800 | Nennstrom(A) | 30 |
Anzahl der Zeilen | 2 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 65 | Produktgröße (Länge)(mm) | 69.9 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 | Abisolierlänge(mm) | 9(max.) | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UTTB 4-PE / L, die Teilenummer ist 3044746.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3044746.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften