Durchgangsreihenklemme UTTB 4-PE / N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3046760

Teilenummer
3046760
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.76 €

50 44 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 26 - 12
Klemmbreite(mm) 8.7 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 4
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 30
Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Länge)(mm) 69.9 Produktgröße (Breite)(mm) 8.7
Abisolierlänge(mm) 9(max.) Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UTTB 4-PE / N, die Teilenummer ist 3046760.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3046760.

Technischer Support