Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1953017
Anzahl der Pins(Pol) | 8 | Farbe | Grau | AWG | 20 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.5 - 6 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.5 - 6 |
Verschmutzungsgrad | 3 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 800 |
Nennstrom(A) | 32 | Anzahl der Zeilen | 2 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 44 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 68 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 | Entflammbarkeitsklasse | V2 |
Anschluss (Komponenten) | Stecker Typ C CEE 7/16 2,8 mm | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UVKB 4-FS / FS, die Teilenummer ist 1953017.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1953017.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften