Durchführungsklemme UW 10 / S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3073335

Teilenummer
3073335
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.25 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 20 - 8
Klemmbreite(mm) 10.1 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 16 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 10
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 57
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Breite)(mm) 10.1 Abisolierlänge(mm) 11(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsterminal
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchführungsklemme UW 10 / S, die Teilenummer ist 3073335.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3073335.

Technischer Support