Durchführungsklemme UW 25 / S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3073377

Teilenummer
3073377
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.29 €

25 86 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 10 - 4
Klemmbreite(mm) 15.1 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 6 - 35 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 10 - 25
Inhalt(pc(s)) 25 Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 101
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Breite)(mm) 15.1 Abisolierlänge(mm) 19(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsterminal
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchführungsklemme UW 25 / S, die Teilenummer ist 3073377.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3073377.

Technischer Support