Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3073319
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | AWG | 24 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 8.1 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 6 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 4 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 32 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 8.1 | Abisolierlänge(mm) | 9(max.) |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsterminal |
Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchführungsklemme UW 4 / S, die Teilenummer ist 3073319.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3073319.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften