Durchgangsreihenklemme UXKK 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2780014

Teilenummer
2780014
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.62 €

50 23 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 32
Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 64 Produktgröße (Länge)(mm) 84.5
Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 8(max.) Entflammbarkeitsklasse V2
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UXKK 4, die Teilenummer ist 2780014.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2780014.

Technischer Support