Durchführungsklemme VDFK 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0708836

Teilenummer
0708836
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.07 €

50 21 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Farbe Grün-Gelb AWG 24 - 10
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 32
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 20.50 Produktgröße (Länge)(mm) 10.00
Produktgröße (Breite)(mm) 25.50 Abisolierlänge(mm) 8.00(max.) Anschluss (Komponenten) Lötfahne
Steckverbindereigenschaften für Gehäuse Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Steckdose, eingebaut
Steckverbindertyp (Kategorie) Wire-to-Board Stiftleisten-Typ (Kategorie) Durchführungsklemme Serie (Steckverbinder) VDFK
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchführungsklemme VDFK 4, die Teilenummer ist 0708836.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0708836.

Technischer Support