Durchführungsklemme VDFK 4 / K

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0709233
0709246
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

2.07 €

50 21 Arbeitstage Grau

2.07 €

50 21 Arbeitstage Grün-Gelb

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 AWG 24 - 10 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 32 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 25.50 Produktgröße (Länge)(mm) 10.00 Produktgröße (Breite)(mm) 29.50
Abisolierlänge(mm) 8.00(max.) Anschluss (Komponenten) Lötfahne Steckverbindereigenschaften für Gehäuse
Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Steckdose, eingebaut Steckverbindertyp (Kategorie) Wire-to-Board
Stiftleisten-Typ (Kategorie) Durchführungsklemme Serie (Steckverbinder) VDFK Industrieprodukte Ja

Technischer Support