Durchführungsklemme VDFK 4 / K-DP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0709220

Teilenummer
0709220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.07 €

50 21 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Farbe Grau AWG 24 - 10
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 32
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 20.60 Produktgröße (Länge)(mm) 10.00
Produktgröße (Breite)(mm) 29.50 Abisolierlänge(mm) 8.00(max.) Anschluss (Komponenten) Lötfahne
Steckverbindereigenschaften für Gehäuse Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Steckdose, eingebaut
Steckverbindertyp (Kategorie) Wire-to-Board Stiftleisten-Typ (Kategorie) Durchführungsklemme Serie (Steckverbinder) VDFK
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchführungsklemme VDFK 4 / K-DP, die Teilenummer ist 0709220.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0709220.

Technischer Support