Durchführungsklemme VDFK 6 / K

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0711056
0711069
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Nennstrom
(A)

3.42 €

50 7 Arbeitstage Grau41

3.42 €

50 21 Arbeitstage Grün-Gelb57

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 AWG 24 - 8 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 500 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 30.20
Produktgröße (Länge)(mm) 10.00 Produktgröße (Breite)(mm) 31.50 Abisolierlänge(mm) 9.00(max.)
Anschluss (Komponenten) Lötfahne Steckverbindereigenschaften für Gehäuse Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte)
Steckertyp Steckdose, eingebaut Steckverbindertyp (Kategorie) Wire-to-Board Stiftleisten-Typ (Kategorie) Durchführungsklemme
Serie (Steckverbinder) VDFK Industrieprodukte Ja

Technischer Support