Durchführungsklemme VDFK 6 / K-DP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0711043

Teilenummer
0711043
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.42 €

50 21 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Farbe Grau AWG 24 - 8
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 41
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 31.5 Produktgröße (Länge)(mm) 10.00
Produktgröße (Breite)(mm) 34.90 Abisolierlänge(mm) 9.00(max.) Anschluss (Komponenten) Lötfahne
Steckverbindereigenschaften für Gehäuse Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Steckdose, eingebaut
Steckverbindertyp (Kategorie) Wire-to-Board Stiftleisten-Typ (Kategorie) Durchführungsklemme Serie (Steckverbinder) VDFK
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchführungsklemme VDFK 6 / K-DP, die Teilenummer ist 0711043.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0711043.

Technischer Support