Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3209510 |
3209511 |
3209512 |
3209513 |
3209514 |
3209523 |
3212330 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Inhalt (pc(s)) | Nennstrom (Details) (A) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Anschluss (Komponenten) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 € | 250 | auf Anfrage | 2 | Grau | 26 - 14 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 1 | 24 | - | 35.3 | 5.2 | 8-10 | Schnellverbinder | Nein | |||
0.89 € | 250 | 78 Arbeitstage | - | Gelb | - | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | 50 | - | 2 | 36.5 | - | - | Zugfeder | - | |||
0.84 € | 250 | 19 Arbeitstage | - | Rot | - | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | 50 | - | 2 | 36.5 | - | - | Zugfeder | - | |||
0.89 € | 250 | 19 Arbeitstage | - | Grün | - | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | 50 | - | 2 | 36.5 | - | - | Zugfeder | - | |||
0.89 € | 250 | 78 Arbeitstage | - | Weiß | - | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | 50 | - | 2 | 36.5 | - | - | Zugfeder | - | |||
0.84 € | 250 | 70 Arbeitstage | 2 | Blau | 26 - 14 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 1 | 24 | - | 35.3 | 5.2 | 8-10 | Schnellverbinder | Nein | |||
0.84 € | 250 | 70 Arbeitstage | - | Schwarz | - | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | 50 | - | 2 | 36.5 | - | - | Zugfeder | - |
Loading...
Klemmbreite(mm) | 5.2 | Nennspannung(V) | 800 | Nennstrom(A) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Länge)(mm) | 48.5 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Inhalt(pc(s))
Nennstrom (Details)(A)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Anschluss (Komponenten)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften