Durchgangsklemme PT 2,5-QUATTRO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3001373
3209569
3209578
3209580
3209581
3214424
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe AWG Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Inhalt
(pc(s))
Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Nennstrom (Details)
(A)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Anschluss (Komponenten) Industrieprodukte

1.45 €

150 7 Arbeitstage -Orange-0.14 - 2.500.14 - 2.505080024-435.372.2--Zugfeder-

1.99 €

100 7 Arbeitstage -Grau-0.14 - 2.500.14 - 2.505050020-436.872.2--Zugfeder-

1.37 €

150 7 Arbeitstage 4Grau26 - 140.14 - 40.14 - 2.518002424-35.372.25.28-10SchnellverbinderNein

1.37 €

150 7 Arbeitstage -Rot-0.14 - 2.500.14 - 2.505080024-435.372.2--Zugfeder-

1.37 €

150 7 Arbeitstage 4Blau26 - 140.14 - 40.14 - 2.518002424-35.372.25.28-10SchnellverbinderNein

1.37 €

150 7 Arbeitstage -Schwarz-0.14 - 2.500.14 - 2.505080024-435.372--Zugfeder-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 5.2 Anzahl der Zeilen 1 Entflammbarkeitsklasse V0
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme

Technischer Support