Anzahl der Pins(Pol) | 3 | Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 2.5 | Inhalt(pc(s)) | 1 | Nennspannung(V) | 800 |
Nennstrom(A) | 24 | Nennstrom (Details)(A) | 24 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 35.2 | Produktgröße (Länge)(mm) | 60.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 |
Abisolierlänge(mm) | 8-10 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Industrieprodukte | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
AWG
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften