Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3211254 |
3211255 |
3211757 |
3211758 |
3211760 |
3211762 |
3211776 |
3211777 |
3211778 |
3211937 |
3211991 |
3212200 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Inhalt (pc(s)) | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Anzahl der Zeilen | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Anschluss (Komponenten) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.39 € | 150 | 7 Arbeitstage | - | Braun | - | 6.2 | 0.20 - 4 | 0.20 - 4 | 50 | 800 | 32 | - | 1 | 3 | 36.5 | 66.5 | - | - | Zugfeder | - | |||
1.31 € | 150 | 7 Arbeitstage | - | Schwarz | - | 8 | 8 - 8 | - | 50 | 3.5 | 160 | - | - | - | 160 | 8 | - | - | Zugfeder | - | |||
1.01 € | 200 | 7 Arbeitstage | 2 | Grau | 24 - 12 | 6.2 | 0.2 - 6 | 0.2 - 4 | 1 | 800 | 32 | 32 | 1 | - | 35.3 | 56 | 6.2 | 10-12 | Schnellverbinder | Nein | |||
1.07 € | 200 | 7 Arbeitstage | - | Orange | - | 6.2 | 0.20 - 6 | - | 50 | 800 | 32 | - | 1 | 2 | 35.3 | 56 | - | - | - | - | |||
1.01 € | 200 | 7 Arbeitstage | 2 | Blau | 24 - 12 | 6.2 | 0.2 - 6 | 0.2 - 4 | 1 | 800 | 32 | 32 | 1 | - | 35.3 | 56 | 6.2 | 10-12 | Schnellverbinder | Nein | |||
1.07 € | 200 | 7 Arbeitstage | - | Gelb | - | 6.2 | 0.20 - 4 | 0.20 - 4 | 50 | 800 | 32 | - | 1 | 2 | 35.3 | 56 | - | - | Zugfeder | - | |||
1.01 € | 200 | 7 Arbeitstage | - | Schwarz | - | 6.2 | 0.20 - 4 | 0.20 - 4 | 50 | 800 | 32 | - | 1 | 2 | 35.3 | 56 | - | - | Zugfeder | - | |||
1.01 € | 200 | 7 Arbeitstage | - | Rot | - | 6.2 | 0.20 - 4 | 0.20 - 4 | 50 | 800 | 32 | - | 1 | 2 | 35.3 | 56 | - | - | Zugfeder | - | |||
1.07 € | 200 | 7 Arbeitstage | - | Weiß | - | 6.2 | 0.20 - 4 | 0.20 - 4 | 50 | 800 | 32 | - | 1 | 2 | 35.3 | 56 | - | - | Zugfeder | - | |||
1.01 € | 200 | 7 Arbeitstage | - | Grau | - | 6.2 | 0.20 - 4 | 0.20 - 4 | 50 | 800 | 32 | - | 1 | 2 | 36.5 | 56 | - | - | Zugfeder | - | |||
1.63 € | 150 | 7 Arbeitstage | - | Grau | - | 6.2 | 0.20 - 4 | 0.20 - 4 | 50 | 800 | 32 | - | 1 | 4 | 36.5 | 92.1 | - | - | Zugfeder | - | |||
1.31 € | 150 | 7 Arbeitstage | - | Grau | - | 6.2 | 0.20 - 4 | 0.20 - 4 | 50 | 800 | 32 | - | 1 | 3 | 36.5 | 66.4 | - | - | Zugfeder | - |
Loading...
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Inhalt(pc(s))
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Anzahl der Zeilen
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Anschluss (Komponenten)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften