Durchgangsklemme PT 4-QUATTRO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3211797
3211802
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe AWG Abisolierlänge
(mm)
Dämmaterial

1.64 €

150 7 Arbeitstage Grau24 - 1210-12-

1.64 €

150 7 Arbeitstage Blau24 - 108-10PA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 6
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4 Inhalt(pc(s)) 1 Nennspannung(V) 800
Nennstrom(A) 32 Nennstrom (Details)(A) 30 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 35.3 Produktgröße (Länge)(mm) 77 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Industrieprodukte Nein

Technischer Support