Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3037012 |
3037025 |
3037038 |
3037041 |
3037054 |
3037067 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.17 € | 200 | 7 Arbeitstage | Orange | |||
1.17 € | 200 | 7 Arbeitstage | Gelb | |||
1.11 € | 200 | 7 Arbeitstage | Rot | |||
1.17 € | 200 | 7 Arbeitstage | Grün | |||
1.17 € | 200 | 7 Arbeitstage | Weiß | |||
1.11 € | 200 | 7 Arbeitstage | Schwarz |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | AWG | 28 - 16 | Klemmbreite(mm) | 4.2 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 1.5 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 1.5 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 17.5 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 36.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 48.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 4.2 |
Abisolierlänge(mm) | 8-10 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften