Durchgangsreihenklemme ST 1,5-QUATTRO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3031186
3031199
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

1.46 €

150 7 Arbeitstage Grau

1.46 €

150 7 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 AWG 28 - 16 Klemmbreite(mm) 4.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 1.5 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 1.5 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 17.5 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 36.5 Produktgröße (Länge)(mm) 72 Produktgröße (Breite)(mm) 4.2
Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Ja

Technischer Support