Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3031209
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | Farbe | Grün-Gelb | AWG | 28 - 16 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 4.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 1.5 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 1.5 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 36.5 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 72 | Produktgröße (Breite)(mm) | 4.2 | Abisolierlänge(mm) | 10(max.) |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme ST 1,5-QUATTRO-PE, die Teilenummer ist 3031209.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3031209.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften