Durchgangsreihenklemme ST 1,5-QUATTRO-U

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3038600

Teilenummer
3038600
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.28 €

100 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 28 - 16
Klemmbreite(mm) 4.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 1.5 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 1.5
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 17.5
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 36.5 Produktgröße (Länge)(mm) 72
Produktgröße (Breite)(mm) 4.2 Abisolierlänge(mm) 10(max.) Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme ST 1,5-QUATTRO-U, die Teilenummer ist 3038600.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3038600.

Technischer Support