Durchgangsreihenklemme ST 1,5-TWIN-PE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3031144

Teilenummer
3031144
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.80 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 Farbe Grün-Gelb AWG 28 - 16
Klemmbreite(mm) 4.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 1.5 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 1.5
Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 36.5
Produktgröße (Länge)(mm) 60.5 Produktgröße (Breite)(mm) 4.2 Abisolierlänge(mm) 10(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme ST 1,5-TWIN-PE, die Teilenummer ist 3031144.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3031144.

Technischer Support