Anzahl der Pins(Pol) | 3 | AWG | 24 - 8 | Klemmbreite(mm) | 10.2 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 16 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 10 | Inhalt(pc(s)) | 25 |
Nennspannung(V) | 1000 | Nennstrom(A) | 57 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 50.3 | Produktgröße (Länge)(mm) | 95.4 | Produktgröße (Breite)(mm) | 10.2 |
Abisolierlänge(mm) | 18(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften