Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3035360 |
3037070 |
3037083 |
3037096 |
3037106 |
3037119 |
3037122 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Entflammbarkeitsklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.28 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | V0 | |||
1.28 € | 150 | 7 Arbeitstage | Orange | - | |||
1.28 € | 150 | 7 Arbeitstage | Gelb | - | |||
1.21 € | 200 | 7 Arbeitstage | Rot | - | |||
1.28 € | 150 | 77 Arbeitstage | Grün | - | |||
1.28 € | 150 | 7 Arbeitstage | Weiß | - | |||
1.21 € | 200 | 77 Arbeitstage | Schwarz | - |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | AWG | 28 - 14 | Klemmbreite(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 2.5 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
Nennspannung(V) | 800 | Nennstrom(A) | 24 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 36.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 48.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 |
Abisolierlänge(mm) | 8-10 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Entflammbarkeitsklasse
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften