Durchgangsklemme ST 2,5/ 1P

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3040012
3040656
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

1.20 €

200 58 Arbeitstage Grau

1.20 €

200 7 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 AWG 28 - 14 Klemmbreite(mm) 5.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.5 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 24 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 36.5 Produktgröße (Länge)(mm) 48.5 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2
Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Ja

Technischer Support