Durchgangsklemme ST 2,5 / 2P

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3042133

Teilenummer
3042133
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.11 €

200 78 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 28 - 12
Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.5
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 24
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 36.5 Produktgröße (Länge)(mm) 49.1
Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme ST 2,5 / 2P, die Teilenummer ist 3042133.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3042133.

Technischer Support