Durchgangsreihenklemme ST 2,5-3L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3038710

Teilenummer
3038710
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.69 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 6 Farbe Blau AWG 28 - 14
Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.5
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 20
Anzahl der Zeilen 3 Produktgröße (Höhe)(mm) 58 Produktgröße (Länge)(mm) 99.5
Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme ST 2,5-3L, die Teilenummer ist 3038710.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3038710.

Technischer Support