Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anzahl der Pins(Pol) | 3 | Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 2.5 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 |
Nennstrom(A) | 24 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 36.5 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 60.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Abisolierlänge(mm) | 8-10 |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
AWG
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften