Durchgangsreihenklemme ST 35

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3036181

Teilenummer
3036181
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.80 €

20 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Blau AWG 14 - 2
Klemmbreite(mm) 16 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 2.5 - 35 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 2.5 - 35
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 10 Nennspannung(V) 1000
Nennstrom(A) 125 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 59
Produktgröße (Länge)(mm) 100 Produktgröße (Breite)(mm) 16 Abisolierlänge(mm) 25(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme ST 35, die Teilenummer ist 3036181.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3036181.

Technischer Support