Durchgangsreihenklemme ST 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3037135
3037148
3037151
3037164
3037177
3037180
3042719
3042735
3042874
3043789
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe AWG Verschmutzungsgrad Produktgröße (Länge)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Dämmaterial

1.53 €

150 7 Arbeitstage Orange28 - 12-568-10-

1.53 €

150 78 Arbeitstage Gelb28 - 12-568-10-

1.44 €

150 7 Arbeitstage Rot28 - 12-568-10-

1.53 €

150 7 Arbeitstage Grün28 - 12-568-10-

1.53 €

150 78 Arbeitstage Weiß28 - 12-568-10-

1.44 €

150 7 Arbeitstage Schwarz28 - 12-568-10-

1.44 €

150 7 Arbeitstage Grau28 - 10355.88-10PA

1.42 €

150 23 Arbeitstage Grau28 - 10-55.98-10PA

1.44 €

150 7 Arbeitstage Blau28 - 10355.88-10PA

1.42 €

150 23 Arbeitstage Blau28 - 10-55.910(max.)PA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 6
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 4 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 800
Nennstrom(A) 32 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 36.5
Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Ja

Technischer Support